Publicar produtos
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door

    Infinity Bi-Fold Door

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Substituição de portas dobráveis

    Abra sua casa e deixe o exterior entrar com a porta sanfonada Infinity. Com painéis que se abrem e fecham, ela transforma sua casa e amplia sua vista. O design suspenso superior, cuidadosamente projetado, permite operação e funcionalidade com a ponta dos dedos.

    Design durável

    Os painéis de fibra de vidro Ultrex® são cuidadosamente projetados para se encaixarem perfeitamente, criando uma ampla abertura que maximiza a entrada de luz natural, tanto com a porta aberta quanto fechada.

    Configurações personalizadas

    Configurações com até 7 painéis e 6,7 metros de largura.

    Operação perfeita

    Design suspenso cuidadosamente projetado e sistema de travamento multiponto integrado para operação fácil com a ponta dos dedos

    Opções de acesso

    Adicione um painel de acesso opcional a uma porta dobrável unidirecional para permitir o uso diário conveniente.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainfinity-nbfld
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSwinging Patio
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors