Publicar produtos
Infinity Inswing French Door 1 Panel

Infinity Inswing French Door 1 Panel

Traduzido por Google,

Substituição de portas francesas de abrir

Amplie seus espaços internos e externos com a Porta Francesa de Abrir Infinity, feita com fibra de vidro Ultrex® durável e de baixa manutenção. Escolha entre abertura para dentro ou para fora em diversas configurações para dar uma nova vida à sua casa.

Estilo descomplicado

O perfil mais amplo da porta francesa de abrir oferece um design atemporal.

Criar espaço

Entre ou saia conforme sua preferência e o espaço disponível.

Tranquilidade

Sinta-se seguro e protegido com um sistema de travamento multiponto.

Praticamente sem necessidade de manutenção

A fibra de vidro Ultrex resiste ao desbotamento, empenamento, amassamento e rachaduras.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainfinity-nifd1
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosSwinging Patio
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors