Publicar produtos
Infinity Sliding Patio Door
Infinity Sliding Patio Door
Infinity Sliding Patio Door
Infinity Sliding Patio Door

    Infinity Sliding Patio Door

    Traduzido por Google,

    Substituição de portas de correr para pátio

    Integre perfeitamente seus espaços internos e externos com a porta de correr para varanda Infinity. Desfrute de vistas deslumbrantes através dos amplos painéis de vidro que inundam sua casa com luz natural, aprimorando sua experiência de vida e bem-estar geral.

    Equilíbrio entre design e desempenho

    O perfil elegante da porta oferece vistas ampliadas e mais luz natural.

    Operação perfeita

    A tela suspensa desliza facilmente e não fica presa em sujeira ou detritos no trilho da soleira.

    Segurança

    A trava de segurança opcional oferece maior tranquilidade quando a porta está trancada ou ventilada.

    Força e durabilidade

    Projetado para manter o ambiente externo afastado e apresentar desempenho de nível comercial leve que excede os requisitos residenciais.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainfinity-7282pa
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSliding Patio
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors