Publicar produtos
Alma chair
inoff

Alma chair

Traduzido por Google,

Alma é uma série de cadeiras empilháveis em bétula maciça ou carvalho que combina simplicidade elegante com recursos bem pensados. A cadeira é feita de série em carvalho lacado incolor ou bétula lacada incolor, preto ou branco, mas outros tipos de mancha também são possíveis. Alma é fornecido com tecido de urina no assento, que por sua vez é coberto com uma capa fixa ou removível. Há também a opção de uma almofada traseira e rodas nas pernas dianteiras, placa acústica e acessórios de acoplamento também podem ser selecionados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAlma_chair1
  • Familia de productoAlma
  • Grupo de produtosStol / Karmstol
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)880
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa