Publicar produtos
WW880 - World Woven Collection
Interface

WW880 - World Woven Collection

Traduzido por Google,
Nos estúdios da Interface em todo o mundo, designers trabalham juntos para decifrar tendências e interpretá-las através das lentes das histórias têxteis locais – do Japão ao Reino Unido, das Américas à Austrália. Nesse processo, uma coisa fica muito clara: as soluções mais elegantes costumam ser as mais simples. World Woven™ Collection, a adição de 2016 à nossa biblioteca global de estilos, é profundamente influenciada por esta lição. Descomplicado, feito à mão e imperfeito são muitas vezes os termos de beleza hoje. De certa forma, isso parece mais autêntico e mais acessível. Objetos familiares evocam uma sensação de segurança, conforto e bem-estar. A World Woven Collection baseia-se fortemente em padrões têxteis e estruturas tecidas que incorporam todas essas coisas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainterface-ww880
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosCarpet Tile
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2021-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalNylon
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCCarpeting
  • Código UNSPSC30161701
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniclassCarpet Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul