Publicar produtos
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER

    CTB 81 DOOR CLOSER

    Traduzido por Google,
    A mola de porta CTB 81 Inther é indicada para portas padrão e RF de até 120 kg, com um ângulo máximo de abertura de 180º. Disponível com ou sem sistema de retenção, com ação de travamento e velocidade de fechamento ajustáveis. Possui também amortecimento de abertura de 65º a 90º. Este modelo de mola de porta conta com um mecanismo de cremalheira e pinhão e suporta folhas de porta com largura de até 1400 mm. Está em conformidade com as especificações da norma UNE EN 1154 para dispositivos de fechamento de portas controlados. A CTB 81 é uma mola de porta de fácil instalação, adequada para montagem em superfície em portas padrão, no lado de abertura. Disponível em quatro acabamentos diferentes: Prata, Dourado, Branco e Preto.
    Especificação
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 120 kg and 1400 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring consistent performance under temperature variations.The closer offers adjustable closing force EN 2–6, with independent regulation of closing speed (180°–10°) and latching action (10°–0°). It is available with or without hold-open function and includes an opening brake between 65° and 90°, reducing impact against walls or adjacent elements. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Designed for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicactb-81-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de produtosDOOR CLOSERS-CTB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories