Publicar produtos
ARPA 12_B
ARPA 12_B
    IRSAP

    ARPA 12_B

    Traduzido por Google,

    O ARPA 12_B representa a evolução estética do radiador de casa de banho graças ao seu desenvolvimento longitudinal. Tubos finos sucedem-se, criando uma forma única e leve. O ARPA 12_B está disponível em 4 alturas e 4 larguras. Com a adição de um elemento de aquecimento elétrico opcional, pode funcionar também quando o sistema estiver desligado.

    Especificação
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • manifold threading 1/2" Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarpa-12-b
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de produtosBathroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilidade da região

    Europa