Publicar produtos
JAZZ_S
JAZZ_S
    IRSAP

    JAZZ_S

    Traduzido por Google,

    Uma harmonia de formas repleta de técnica e improvisação, fruto de duas sensibilidades distintas, o JAZZ_S é um aquecedor de toalhas extremamente versátil. Com um formato quadrado, sóbrio e essencial, representa com propriedade a tendência contemporânea. Disponível em 3 alturas e 2 larguras. Com a inserção da resistência elétrica (opcional), pode funcionar mesmo quando o sistema está desligado.

    Especificação
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring rectangular tubes 20x25 mm section
      • 30x30 mm side squared manifolds
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • 50 mm connection
      • not suitable for installation with a single-pipe system
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajazz-s
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de produtosBathroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilidade da região

    Europa