Publicar produtos
KALIMBA
KALIMBA
    IRSAP

    KALIMBA

    Traduzido por Google,

    Calor uniforme e constante em todo o ambiente. Opção de funcionamento misto para uso do radiador de toalhas durante todo o ano. O KALIMBA está disponível numa ampla gama de cores, incluindo acabamentos RAL personalizados. A sua elevada capacidade de aquecimento torna-o adequado para sistemas de baixa temperatura, enquanto as aberturas laterais facilitam a colocação de toalhas. Modelo reversível.

    Especificação
    • Construction Features

      • steel towel radiator
      • round collectors Ø30 mm
      • oval horizontal elements, 50x10 mm
      • 1/2” right-hand gas threads
      • maximum working pressure: 4 bar
      • maximum permitted temperature: 95°C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakalimba
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de produtosBathroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-16
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Spain