Publicar produtos
NOVO
NOVO
NOVO
    IRSAP

    NOVO

    2.8 de 5 estrelas2.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O NOVO é o aquecedor de toalhas ideal para o banheiro, projetado especificamente para oferecer excelência. Disponível em 4 alturas e 4 larguras, ele atende a qualquer necessidade de dimensões e potência de aquecimento. Com a instalação de uma resistência elétrica (opcional), ele funciona mesmo quando o sistema está desligado.

    Especificação
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring round tubes 25 mm diameter
      • side manifolds with semi-oval section 40x30 mm
      • manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanovo
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de produtosBathroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilidade da região

    Europa