Publicar produtos
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
    IRSAP

    RELAX POWER

    Traduzido por Google,

    RELAX POWER representa um design refinado e essencial. Suas linhas retas e ampla gama de cores fazem dele um objeto que se destaca como peça de mobiliário, integrando-se discretamente a qualquer ambiente. O porta-toalhas (opcional) torna o RELAX adequado também para o banheiro. Ele é fornecido com o inovador sistema de conexão hidráulica embutida, instalado diretamente na fábrica.

    Especificação
    • Construction features

      • radiating panel
      • thread pitch of 50 mm, M24x19
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • this radiator is already fitted for the insertion of the optional thermostat head
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarelax-power
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de produtosRelax
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilidade da região

    Europa