Publicar produtos
YT:15 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]
ISOVER SE

YT:15 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]

Traduzido por Google,
Uma construção de parede externa com eficiência energética, economia de espaço, proteção contra fogo e umidade com três camadas de isolamento com ISOVER ULTIMATE e lã de vidro, adequada para altos requisitos de proteção contra incêndio, por exemplo, casas de madeira com 5-8 andares. Do lado de fora está o painel de fachada ISOVER 31 que fornece uma camada de isolamento abrangente com pontes térmicas mínimas. No interior encontra-se uma camada de instalação com ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 que protege o retardador de vapor interno, ISOVER Vario Xtra alt. Película plástica ISOVER, de ser desnecessariamente perfurada durante as instalações. As camadas de revestimento no interior, são constituídas por uma camada de gesso cartonado Gyproc GN Normal e uma camada Gyproc GF Fire e no exterior existe uma proteção contra o vento com uma camada Gyproc H Storm. Para um isolamento acústico ideal, principalmente o ruído do tráfego, obtém-se o melhor efeito se os dois perfis verticais de madeira não forem fixados mecanicamente um ao outro e a placa de gesso for instalada atrás do painel da fachada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaISO_OW_01
  • Familia de productoInsulation System
  • Grupo de produtosExterior Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalIsolamento
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede