Publicar produtos
YT:13 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [58 dB]
ISOVER SE

YT:13 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [58 dB]

Traduzido por Google,
Uma construção de parede externa com eficiência energética, economia de espaço, proteção contra fogo e umidade com ISOVER ULTIMATE e lã de vidro, adequada para casas unifamiliares e multifamiliares. Do lado de fora, o painel de fachada ISOVER 31 fornece uma camada de isolamento abrangente com ponte térmica mínima. No interior, existe uma camada de instalação com ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 que protege o retardador de vapor interno, ISOVER Vario Xtra alt. Película plástica ISOVER, de ser desnecessariamente perfurada durante a instalação. As camadas de revestimento no interior, são constituídas por uma camada de gesso cartonado, Gyproc GN Normal e uma camada de fibra de madeira, tipo OSB, que é uma camada reforçada atrás da placa de gesso para fixações de, por exemplo, pinturas. Do lado de fora está a barreira de vento ISOVER VEMPRO™ Vindskydd. Para um isolamento acústico ideal, principalmente o ruído do tráfego, obtém-se o melhor efeito se os dois perfis verticais de madeira não forem fixados mecanicamente um ao outro e a placa de gesso for instalada atrás do painel da fachada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaISO_OW_02
  • Familia de productoInsulation System
  • Grupo de produtosExterior Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalIsolamento
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede