Publicar produtos
JLG 10RS / 3248RS / R10
JLG 10RS / 3248RS / R10
    JLG
    Arquivado

    JLG 10RS / 3248RS / R10

    RS scissor lifts deliver industry-leading duty cycles and nimble operation. RS scissor lifts operate on four hoses, which significantly reduces potential leak points. In addition, the robust design positions the hydraulic pump within the frame for added protection. These features help streamline serviceability while increasing durability, making the 6RS and 10RS ideal for rental use.


    This machine may also be known as: Platforms, Cherry Pickers, MEWP, AWP, Scissors, IPAF 3a, 3b

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10RS
    • Familia de productoScissor Lifts
    • Grupo de produtosElectric Scissor Lift
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoScissor lifts
    • Código CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms