Publicar produtos
JLG 3394RT

JLG 3394RT

Traduzido por Google,
O elevador de tesoura JLG 3394RT é um elevador de tesoura para terrenos acidentados oferecido pela Manlift rental. O elevador tipo tesoura JLG 3394RT oferece uma altura de trabalho de 12,06 m. O elevador de tesoura movido a diesel JLG 3394RT é altamente recomendado para trabalhar ao ar livre em altura e o novo 4WD com bomba dupla para um nível mais alto de desempenho em terrenos acidentados. Opção de plataforma MegaDeck com comprimento estendido de 7,20 metros para maior espaço de trabalho. Tomadas de nivelamento automático opcionais para configuração mais rápida. Sistema de acionamento de fluxo cruzado de bomba dupla para excelente desempenho no terreno. É útil para executar não apenas várias tarefas, como engenharia mecânica, gerenciamento de instalações, contratação elétrica, limpeza, pintura, armazenamento e decoração, mas também é usado em muitas aplicações de construção e instalação industrial. A Manlift oferece uma ampla gama de elevadores de tesoura JLG bem conservados para aluguel com base nas diferentes necessidades do cliente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-3394rt-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosElectric Scissor Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra