Publicar produtos
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 window

    Traduzido por Google,

    Com uma profundidade de instalação de apenas 50 mm, o sistema de perfis JANSEN Economy 50 é ideal para janelas elegantes e esbeltas, sem necessidade de isolamento térmico. Acessórios sistematizados e testados estão disponíveis para todos os tipos de abertura comuns.

    Especificação
    • 01-01-01-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_economy_50_window
    • Familia de productoUninsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-17
    • Número de edição4
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteel window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows