Publicar produtos
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door

    Traduzido por Google,

    Com as larguras frontais de perfil estreito de apenas 40 mm (moldura com folha) e uma profundidade de construção de 60 mm, podem ser implementadas construções finas mas estáveis com uma elevada proporção de vidro e o melhor isolamento térmico.

    Especificação
    • 01-01-06-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Janisol_Arte_2_0_window_door
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-25
    • Número de edição3
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteel window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows