Publicar produtos
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 window

    Traduzido por Google,

    As janelas JANSEN JANISOL HI combinam estética com tecnologia refinada. Perfis de caixilho esbeltos realçam o estilo arquitetônico, enquanto a tecnologia inovadora garante o melhor isolamento térmico possível. Com vidro triplo, é fácil obter janelas com excelentes coeficientes de condutividade térmica (Uw), por exemplo, 0,69 W/m²K para painéis fixos e 0,8 W/m²K para painéis de abrir. Graças às barras espaçadoras de ruptura térmica de alta tecnologia, feitas de plástico reforçado com fibra de vidro, o novo sistema de janelas também se beneficia de excelentes valores estruturais e atinge os melhores resultados em testes de sistema (ar/água/vento).

    Especificação
    • 01-01-03-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Janisol_HI_window
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-17
    • Número de edição4
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteel window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows