Publicar produtos
JANSEN Fineline 70 window
JANSEN Fineline 70 window
JANSEN Fineline 70 window
    Jansen AG

    JANSEN Fineline 70 window

    Traduzido por Google,

    Sistema de design com isolamento térmico para janelas de aço e paredes divisórias com larguras de face extremamente finas para novos projetos de construção ambiciosos e reformas sujeitas a requisitos de preservação de monumentos.

    Especificação
    • 01-01-03-02

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Fineline_70_window
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteel window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows