Publicar produtos
JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door

    Traduzido por Google,

    O sistema abrangente de portas corta-fogo deslizantes, com seus perfis de armação particularmente delgados, agrada tanto em termos de função quanto de estética. O sistema de perfil de porta foi testado com sucesso de acordo com as diretrizes EN de resistência ao fogo e garante a máxima segurança mesmo em condições extremas. Uma ampla gama de opções de design está disponível devido à grande variedade de unidades de acionamento e tipos de vidro. A porta corta-fogo deslizante EI30 é utilizada principalmente em edifícios sem barreiras com elevados requisitos de segurança, como centros comerciais, estádios e edifícios de escritórios. É fácil de montar, tanto como porta simples como dupla, e está disponível com ou sem função de porta de saída de emergência integrada.

    Especificação
    • 01-04-01-04

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Janisol_2_EI30_fire-protection_sliding-door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-01
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors

    Disponibilidade da região

    Europa