Publicar produtos
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door

    Traduzido por Google,

    Jansen aproveitou bem as vantagens da cerâmica. O resultado são portas de proteção contra incêndio que combinam de maneira ideal a resistência com as mais altas características de proteção contra incêndio. Graças ao preenchimento inovador de proteção contra incêndio, é possível atingir classes de resistência ao fogo de até EI90 com uma espessura de elemento de apenas 70 mm. Ferragens, fechaduras e acessórios podem ser facilmente integrados nos perfis.

    Especificação
    • 01-02-03-02

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Janisol_C4_EI60_EI90_fire_protection_door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-02-29
    • Número de edição6
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniclassFire Rated Hinged Doors
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION