Publicar produtos
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 folding partition

    Traduzido por Google,

    A divisória dobrável JANSEN JANISOL 60 é baseada no sistema de isolamento térmico JANSEN JANISOL 60 e oferece flexibilidade de uso. Pode ser utilizada como divisória de ambientes ou em áreas externas. O sistema comprovado – recentemente desenvolvido para aberturas flexíveis – permite a abertura para dentro ou para fora. Perfis de aço esbeltos e faces estreitas resultam em divisórias dobráveis ​​robustas, resistentes e duráveis.

    Especificação
    • 01-04-01-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Janisol_folding_partition
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de produtosFolding and sliding doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-17
    • Número de edição3
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding folding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 35 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 21
    • Título OmniclassFolding Metal Doors