Publicar produtos
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window

    Traduzido por Google,

    As versões extragrandes das janelas JANSEN JANISOL Arte Plus 60 exigem maior cuidado e precisão na produção, revestimento e instalação. Essas aplicações não fazem parte do sistema padrão de janelas JANSEN JANISOL Arte 60; as especificações desta documentação especial devem ser observadas.

    Especificação
    • 01-01-05-05

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Janisol_Arte_60_Plus_window
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-22
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteel window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows