Publicar produtos
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door

    Traduzido por Google,

    Divisórias delicadas entre grandes elementos de vidro permitem que o interior e o exterior se fundam elegantemente, transformando os espaços de convivência em mirantes. As folhas, com dimensões de até 3000 mm (L) x 2600 mm (A) e peso de até 400 kg, parecem flutuar diretamente acima do piso, mas são fáceis de operar.

    Especificação
    • 01-04-01-06

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJANSEN_JANISOL_ARTE_66_lift_and_slide_door
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de produtosFolding and sliding doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-04
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors