Publicar produtos
Mondo Rondo Ottoman
JasonL

Mondo Rondo Ottoman

Traduzido por Google,

Olá, eu sou o pufe redondo Mondo — tão confortável quanto um sofá, sem ocupar tanto espaço. Você pode me usar como assento ou apoio para os pés — de qualquer forma, eu lhe proporcionarei uma experiência confortável. Estou disponível em 3 cores: cinza-claro, verde-claro e azul-claro. Tenho uma perna arredondada e resistente, que me mantém afastado do chão, evitando que eu me suje demais. Sou o complemento perfeito para qualquer espaço. Com certeza, vou dar um toque especial a qualquer espaço em que estiver.

Especificação
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Seat material: Fabric

    Frame material: Metal

    Maximum load (kg): 120

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMondo-Rondo-Ottoman
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de produtosMondo Office Sogas and Lounges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Peso líquido (Kg)6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia