Publicar produtos
Baobab Circular Base Boardroom Rectangle Table [1200L x 1200W]
JasonL

Baobab Circular Base Boardroom Rectangle Table [1200L x 1200W]

Traduzido por Google,

Olá, sou a Mesa Retangular para Sala de Reuniões com Base Circular Baobab - uma peça central elegante e funcional para salas de conferência premium, salas de reunião, salas de reunião e espaços de descanso, projetada para promover a colaboração. Meu formato cilíndrico exclusivo e cantos arredondados proporcionam uma atmosfera agradável que combina estilo e conforto. Além de ser atraente, também sou feita para durar, oferecendo durabilidade e sofisticação em igual medida. Estou disponível em diversos tamanhos e acabamentos, garantindo que eu possa adaptar e aprimorar seu espaço exatamente como necessário.

Notas de montagem:
1. Os furos pré-perfurados podem não se alinhar com a estrutura devido aos nossos tampos serem genéricos.
2. Desconsidere os furos pré-perfurados.
3. Você receberá parafusos autoatarraxantes para perfurar diretamente na parte inferior do tampo da mesa e fixá-la na base.
4. Se você não tiver certeza de perfurar diretamente até o topo, poderá adicionar um serviço de montagem antes de finalizar seu pedido.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 740

    Top dimensions (mm) 1200 x 1200

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 1100

    Total width (mm) 1100

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 60

    Seats (people) 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge Rounded corners, ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Chairs

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabaobab-boardroom-rectangle-table-1200l-x-1200w
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de produtosBaobab Office Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia