Publicar produtos
Flexi 4P Workstation
JasonL

Flexi 4P Workstation

Traduzido por Google,

Olá, me chame de Flexi Premium Height Adjustable 4 Person H-Bench Workstation - uma ótima solução ergonômica para a equipe eficiente. Tenho uma estrutura preta e uma base de aço forte que suporta meu tampo liso, que tem capacidade para 125 kg.

Meu design ajustável em altura é meu recurso mais impressionante - um escalonamento de pernas de três níveis que permite uma grande diferença de altura variável que é de 625 mm a 1275 mm. Isso dá aos usuários a liberdade de ir da posição sentada para a de pé em apenas alguns momentos!

Garanto que você nunca terá rigidez no pescoço ou dor nas costas ao me usar. Fui construído para suportar quatro pessoas de costas uma para a outra, o que me torna ideal para ambientes de equipe e colaborativos, ou escritórios com pouco espaço e que querem economizar em móveis. Meu design moderno de pernas me torna uma peça clássica para seu espaço que certamente dará um tom modernizado em qualquer lugar que eu estiver.

Eu venho com uma bandeja de cabos opcional e 2 umbilicais, bem como um motor duplo. Eu sei que cada espaço é diferente, então eu venho em vários tamanhos e cores para se adequar ao seu. Adicione uma tela opcional baseada no chão ou suporte ajustável.

Notas de montagem:
1. Os furos pré-perfurados podem não se alinhar com a estrutura, pois nossos tampos são genéricos.
2. Desconsidere os furos pré-perfurados.
3. Você receberá parafusos autoatarraxantes para perfurar diretamente na parte inferior do tampo da mesa e fixá-lo na base.
4. Se você não tiver certeza de perfurar diretamente até o topo, você pode adicionar um serviço de montagem antes de finalizar seu pedido.

Especificação
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFlexi-4P-Workstation
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de produtosFlexi Office Desks & Workstations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1230
  • Largura (mm)3200
  • Profundidade (mm)1625
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)196
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia