Publicar produtos
Just Right 2P Workstation
JasonL

Just Right 2P Workstation

Traduzido por Google,

Sou a Estação de Trabalho com Altura Ajustável Just Right, onde a mais recente tecnologia ergonômica se encontra com o estilo de escritório moderno. Minha base robusta e durável sustenta meu tampo liso, pronta para facilitar horas de trabalho e uso intenso.

Meu recurso mais impressionante é o design com altura ajustável, que dá aos usuários a liberdade de passar da posição sentada para a de pé em poucos instantes! Pesquisas mostram que ficar sentado por longos períodos pode afetar a saúde e causar lesões, mas comigo você nunca sentirá rigidez e dor.

Ideal para ambientes de equipe e colaboração, ou escritórios com pouco espaço e que desejam economizar em móveis. Sei que cada espaço é diferente, então, oferecemos diversos tamanhos e cores para combinar com o seu. Adicione uma tela de chão opcional, suporte ajustável e conector bidirecional.

Especificação
  • Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Motor and controller)

    Maximum load (kg): 135 each station

    Edge: Straight edge

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJust-Right-2P-Workstation
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de produtosJust Right Office Desks & Workstations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1230
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)1625
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)92
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia