Publicar produtos
Quadro A Office Desk
JasonL

Quadro A Office Desk

Traduzido por Google,

Eu sou a Mesa Quadro, uma mesa forte, moderna e ergonômica para o escritório profissional ou em casa. Sem a base certa, é difícil ser produtivo, confortável e eficiente no trabalho. Comigo, você terá muito espaço para fazer as coisas! Eu venho com pés ajustáveis ​​e um acabamento laminado suave que acrescenta ao meu visual profissional. Eu complemento outras mesas e estações de trabalho na mesma linha, para que você possa investir em mesas individuais, multi-pessoas, de canto e até mesmo de sala de reunião para o melhor ambiente profissional. Minha mesa vem em branco, bordo, carvalho recuperado e carvalho escuro, e minha estrutura está disponível em várias cores. Escolha a cor certa para se adequar ao seu espaço, depois selecione o tamanho certo para seu trabalho solo ou em equipe e aproveite uma generosa garantia de 10 anos.

Especificação
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQuadro-A-Office-Desk
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de produtosQuadro A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)28
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia