Publicar produtos
Quadro Loop 2PRun Workstation
JasonL

Quadro Loop 2PRun Workstation

Traduzido por Google,

Eu sou a Quadro Workstation, uma mesa moderna e confiável para uma equipe trabalhadora. Tenho um acabamento de mesa laminado e suave que exala profissionalismo e estilo, e ofereço amplo espaço para todos os seus eletrônicos, acessórios e arquivos. Sou uma estação de trabalho de qualidade comercial que foi construída para suportar uso pesado e regular, dando a você uma base resistente e segura para trabalhar. Também tenho pés ajustáveis ​​para maior conveniência e muito espaço embaixo para gavetas ou outros móveis. Estou disponível em vários tamanhos, acabamentos de mesa e pernas para se adequar ao seu estilo de trabalho, e venho com uma garantia generosa de 10 anos. Adicione uma tela opcional baseada em mesa para privacidade adicional e aproveite seu próprio espaço enquanto colabora com facilidade.

Especificação
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQuadro-Loop-2PRun-Workstation
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de produtosQuadro Loop Office Desks Workstations & Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)3200
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)56
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia