Publicar produtos
Switch 6P Workstation
JasonL

Switch 6P Workstation

Traduzido por Google,

Crie um espaço em seu escritório que otimize a colaboração e o aprendizado focado. Meu design artesanal permite o envolvimento no escritório, mas ainda mantém um espaço de trabalho individual para tarefas pessoais. Disponível em uma variedade de cores, tenho certeza de que combina com seu espaço. Mantenha a sofisticação do seu escritório com a simplicidade do meu design!

Especificação
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Seats (people): 1

    Leg width (mm): 90

    Leg depth (mm): 40

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSwitch-6P-Workstation
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de produtosSwitch Office Desks Workstations & Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)4800
  • Profundidade (mm)1625
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)174
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia