Publicar produtos
Switch Office Desk
JasonL

Switch Office Desk

Traduzido por Google,

Mude para mim! Minhas pernas de lâmina angulares vão cortar o bate-papo e fazer do seu escritório o espaço para ser. Angule minhas pernas em direção a cada canto e observe-me abrir minhas asas. Eu venho em acabamento preto, branco e madeira, o que me torna perfeito para qualquer cômodo.

Especificação
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Seats (people): 1

    Leg width (mm): 90

    Leg depth (mm): 40

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSwitch-Office-Desk
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de produtosSwitch Office Desks Workstations & Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia