Publicar produtos
Tommy Upholstered Chair - Sled Base
JasonL

Tommy Upholstered Chair - Sled Base

Traduzido por Google,

Eu sou o tecido para cadeira Tommy Tub com base tipo trenó, sua escolha ideal para conforto e profissionalismo em vários ambientes.

Com meu assento totalmente estofado em tecido e estrutura metálica resistente, ofereço robustez e confiabilidade excepcionais, mesmo sob uso intenso. Meus braços largos e encosto generoso garantem amplo apoio e conforto, tornando cada experiência agradável.

Perfeito para ambientes profissionais e comerciais movimentados, como escritórios, salões e escolas, ele se integra perfeitamente a qualquer espaço com facilidade.

Disponível em três cores e diversas configurações de pernas, atendo a diversas preferências estéticas. Minha capacidade de peso é de 120 kg e recebo uma garantia de 10 anos, garantindo satisfação duradoura. Adequado para uso interno, estou aqui para aprimorar sua experiência de assento.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 840

    Width (mm) 560

    Depth (mm) 570

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Back height (mm) 430

    Back width (mm) 550

    Seat height (mm) 460

    Seat width (mm) 480

    Seat depth (mm) 450

    Seat material Fabric fully upholstered

    Leg/frame finish White, black

    Frame material Steel powdercoated leg

    Seat foam Medium density foam

    Use (8 + hours a day for all) Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatommy-upholstered-chair-sled-base
  • Familia de productoOffice Chairs
  • Grupo de produtosTommy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia