Publicar produtos
3635 - Cinema Subwoofer System

3635 - Cinema Subwoofer System

Traduzido por Google,

Sistema de subwoofer de cinema
O subwoofer 3635 oferece qualidade de som natural de baixa frequência para música e diálogo em pequenas aplicações de cinema.

Características

  • Componentes: Um driver de baixa frequência de 460 mm (18 pol.).
  • Gabinete de perfil raso minimiza o espaço atrás da tela.
Especificação
  • Frequency Range (±3 dB): 38 Hz - 100 Hz
    Frequency Response (-10dB): 28 Hz - 500 Hz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 300 W
    Sensitivity: 100 dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Recommended Crossover Frequency: 100 kHz
    Half-Space Reference Efficiency: 5%
    Maximum Acoustic Power Output: 15 W IEC Standard (Sine Wave Input)
    System Polarity: Positive Voltage to RED produces forward cone motion
    Input Connectors: Barrier Strip Screw Terminals
    Dimensions (H x W x D): 1168 x 651 x 368 mm (46 x 25.625 x 14.5 in)
    Net Weight (each): 113 lb (51 kg)
    Maximum SPL (1m): 125 dB


Especificações técnicas
  • Ref.ª única3635-Cinema-Subwoofer-System
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de produtosMedium Format
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers