Publicar produtos
ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

Traduzido por Google,

Subwoofer de média potência 2 x 18" 2042H Drivers - ASB4128

O ASB4128 é um sistema de subwoofer de média potência composto por dois drivers de baixa frequência de 460 mm (18 pol) em uma configuração ventilada e carregada na frente. O gabinete profundo e retangular permite largura de banda de baixa frequência estendida com perfil frontal mínimo.

RECURSOS

  • Grande área de ventilação para alto rendimento.
  • Comutável paralelo/discreto.
  • Consulte o Array Guide sobre aplicativos como instalações de artes cênicas, design de som teatral, auditórios, casas de culto, clubes ao vivo, danceterias/discotecas, instalações esportivas e locais de entretenimento temáticos.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASB4128-Medium-Power-Subwoofer-2-x-18-2042H-Drivers
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosPoint Source Speakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers