Publicar produtos
AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF
AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF
AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF
AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF

    AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de 2 vias de alta potência para todos os climas com 1 x 15" LF - AW526

    O AW526 é um sistema de alto-falantes de alta potência, leve, de 2 vias e de alcance total composto pela bobina de voz dupla JBL Differential Drive e gap magnético duplo 2265H-1 driver de baixa frequência de 380 mm (15 pol) e alta frequência 2432H 38 saída de mm (1,5 pol.), driver de compressão de bobina de voz de 75 mm (3 pol.). O guia de ondas Progressive Transition de grande formato oferece excelente cobertura de 120° x 60°. O guia de ondas é giratório para que o sistema de alto-falantes possa ser usado na orientação vertical ou horizontal. O sistema está equipado com um transformador de 400 W 70/100V. Um suporte de montagem tipo U de aço inoxidável resistente está incluído e permite fácil instalação em superfícies planas ou em cantos de 90°. O gabinete é construído em composto de vidro multicamadas e é fortemente reforçado para maximizar o desempenho de baixa frequência. A grade de aço inoxidável de calibre 14, apoiada em espuma de célula aberta e malha de aço inoxidável, oferece excelente proteção nos ambientes mais adversos. O AW526 faz parte da Série AE da JBL, uma família versátil de alto-falantes destinada a uma ampla variedade de aplicações.

    RECURSOS

    • Invólucro à prova de intempéries, todo em fibra de vidro
    • Cobertura de 120° x 60°
    • Driver de baixa frequência 2265H-1 Diferencial Driver®
    • Driver de compressão de alta frequência 2432H
    • Grande guia de ondas PT™ Progressive Transition para excelente controle de padrão e baixa distorção
    • Guia de ondas giratório para orientação vertical ou horizontal
    • Disponível em acabamento cinza e preto
    • 400 W, transformador de 70/100 V incluído
    • Suporte de montagem tipo U incluído

    FORMULÁRIOS

    • Instalações esportivas
    • Locais de entretenimento temáticos
    • Centros de entretenimento ao ar livre
    • Cruseiros
    • Parques aquáticos


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAW526-High-Power-2-Way-All-Weather-Loudspeaker-with-1-x-15-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers