Publicar produtos
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker

    Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de teto alto
    O Control 47HC apresenta um padrão de cobertura estreito de 75° ideal para uso em espaços altamente reverberantes e aplicações de teto alto. Esse padrão focado ajuda a minimizar o som refletido nas superfícies da sala, bem como as anomalias de chegada de alto-falantes adjacentes, resultando em melhor inteligibilidade da fala. O Control 47HC possui o mesmo caráter sonoro do Control 47C/T e é ideal para centros de trânsito movimentados ou grandes espaços de centros de convenções.

    RECURSOS

    • Padrão de cobertura estreito bem definido, ideal para tetos altos
    • Fornece melhor qualidade de som/inteligibilidade em espaços reverberantes
    • Tecnologia proprietária Conical RBI® para controle de padrão consistente
    • Design elegante se adapta a qualquer decoração
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-47HC-High-Ceiling-Loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers