Publicar produtos
Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker
Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker

    Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de monitor interno/externo premium - Controle 29AV-1

    RECURSOS

    • Largura de banda estendida, resposta de frequência extremamente suave.
    • Cobertura HF de 110° x 85°, buzina rotativa.
    • Transformador de 110 W para linhas de 70 V ou 100 V, com passagem de 8 ohms.
    • Proteção contra sobrecarga SonicGuard™.
    • Woofer de cone Kevlar de 200 mm (8 pol.), driver de compressão de diafragma de titânio de 25 mm (1 pol.).
    • Inclui hardware de montagem InvisiBall™, mais dez pontos de fixação de 6 mm para suspensão e suporte em U opcional.
    • Tampa do painel de entrada selada e terminais de entrada aparafusados.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-29AV-1-Premium-Indoor-Outdoor-Monitor-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosSurface Mount Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers