Publicar produtos
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers

    PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers

    Traduzido por Google,

    Altifalantes bidireccionais de gama completa de precisão direccional - PD6212/43/64/66/95

    Os alto-falantes Precision Directivity da série PD6212 são projetados para aplicações que exigem alta capacidade de saída com excelente controle de padrão. Os alto-falantes podem ser utilizados sozinhos em sistemas de música ou fala em que a extensão de frequência para 80 Hz é adequada ou combinados com subwoofers para criar sistemas de faixa completa de largura de banda estendida.

    RECURSOS

    • Driver LF e HF de grande formato com buzina de 300 mm (12 pol) – design de alta sensibilidade com alta capacidade de SPL contínuo.
    • Grandes guias de onda PT™ Progressive Transition™ fornecem controle de padrão de banda larga, baixa distorção em altos níveis de SPL e resposta de frequência suave.
    • O guia de ondas de baixa e alta frequência giratório permite orientação horizontal ou vertical do gabinete.
    • Sofisticada rede de crossover passivo de inclinação acentuada com modos de crossover bi-amp/passivo selecionáveis.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPD6212-43-64-66-95-Precision-Directivity-Full-Range-Two-Way-Loudspeakers
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers