Publicar produtos
SCS 12 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 12" LF

SCS 12 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 12" LF

Traduzido por Google,

Coaxial de 2 vias com alto-falante surround com sinalização espacial com 12" LF
O SCS 12 é um alto-falante surround de cinema de 2 vias, com driver coaxial, ideal para formatos surround multicanal e foi projetado para instalação suspensa, bem como para instalações padrão na parede.

Características

  • Manipulação de potência de 400 Watts (ruído rosa contínuo médio) com alta sensibilidade fornece alta capacidade de SPL.
  • Controle de padrão de banda larga consistente de 100° x 100°
  • Surround de cinema de clareza extraordinária com resposta de frequência estendida para efeitos especiais
  • Componentes: • Woofer de 300 mm (12 pol.) com cone reforçado com Kevlar e bobina de voz de 75 mm (3 pol.). • Driver de compressão de saída de 25 mm (1 pol) com design exclusivo patenteado e diafragma de polímero de alta temperatura.
  • Rede crossover passiva de alta potência
  • Proteção de sobrecarga
Especificação
  • Frequency Range (±3 dB): 70 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (-10dB): 55 Hz – 20 kHz
    Coverage Pattern: 100° x 100°
    Directivity Factor (Q): 10.1 (1 k – 16 kHz)
    Directivity Index (DI): 9.5 dB (1k – 16 kHz)
    Power Rating: 400 W (1600 W peak), 2 hrs. 250 W (1000 W peak), 100 hrs
    Sensitivity: 96 dB (Ave. 70 Hz – 20 kHz)
    Maximum SPL (1m): 122dB (peaks of 128 dB)
    Crossover Network: 1.8 kHz, 3rd order (18 dB/oct) high-pass plus conjugate to HF, 2nd order low-pass to LF
    Nominal Impedance: 8Ω
    LF Driver: Kevlar-reinforced cone, 75 mm (3 in) voice coil.
    HF Driver: 25 mm (1 in) diaphragm and voice coil diameter, high temperature polymer diaphragm, patented design, fluidcooling.
    HF Driver Protection: Minimum audibility SonicGuard™ HF overload protection
    Enclosure: ABS with Glass enclosure, heavily braced
    Attachment: Two M10 points for included U-bracket. M6 secondary safety attachment point on back panel.
    Grille: Corrosion-resistant zinc-rich steel grille.
    Dimensions: 402 x 402 x 445 mm (15.8 x 15.8 x 17.5 in), cabinet 470 mm (18.5 in) depth with gland nut 502 mm (19.75 in) including bracket extending to back
    Colors: Black
    Net Weight (each): 14.0 kg (31.0 lb), 16.8 kg (37.0 lb) with U-Bracket
    Shipping Weight: 19.5 kg (43.0 lb)
    Included Accessories: U-bracket, Steel
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 100°
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 100°
    Power Handling (2Hr AES Rating): 400 W

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSCS-12-Spatially-Cued-Surround-Loudspeaker2-Way-Coaxial
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de produtosLarge Format
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers