Publicar produtos
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex

    STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex

    Traduzido por Google,

    Dupla 15" Bidirecional, Bass-Reflex - STX825

    Um alto-falante bidirecional duplo de 15" projetado para máximo impacto, portabilidade e facilidade de uso. Com uma ampla faixa de frequência e amplos ângulos de cobertura de 90 por 50 graus, este alto-falante é ideal para bandas ou DJs como PA principal, use como um side-fill em um palco de concerto, ou como um orador instalado em um clube de dança ou local de apresentação.

    RECURSOS

    • Compacto e muito potente.
    • Drivers de baixa frequência duplos (15") Vented Gap Cooling™ para uma saída acústica muito alta.
    • Driver de compressão de neodímio de bobina de voz de 102 mm (4 pol) para capacidade de alta potência e muito leve
    • Cobertura de 90° x 50°.
    • Operação passiva bi-amplificada ou full-range.
    • Doze pontos de suspensão M10 podem ser usados com olhais M10 opcionais.
    • Gabinetes robustos revestidos com DuraFlex™ dimensionados para serem fáceis de transportar.
    • Grade de aço de calibre 14 forrada com tecido acusticamente transparente.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTX825-Dual-15-Two-Way-Bass-Reflex
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosPortable Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers