Publicar produtos
CUBITO N Shower concealed mixer
Jika

CUBITO N Shower concealed mixer

Traduzido por Google,
Misturador oculto para chuveiro
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3311X60040001
  • Familia de productoCubito N
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)155
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)1.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África