Publicar produtos
CUBITO PURE small washbasin, asymmetric right
Jika

CUBITO PURE small washbasin, asymmetric right

Especificações técnicas
  • Ref.ª única811424
  • Familia de productoCubito pure
  • Grupo de produtosBasins
  • Data de publicação2021-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)6.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África