Publicar produtos
SPLIT Urinal division with installation kit
Jika

SPLIT Urinal division with installation kit

Traduzido por Google,
Divisória de mictório Split, com kit de instalação
Especificações técnicas
  • Ref.ª única847601
  • Familia de productoSplit
  • Grupo de produtosCovers and divisions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)660
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal dividers
  • Código CSI MasterFormat 201410 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Compartments and Cubicles
  • Número OmniClass23-15 11 15 11
  • Título OmniclassToilet Compartments and Urinal Screens
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África