Publicar produtos
CUBIX Single lever shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
CUBIX Single lever shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
    Jika

    CUBIX Single lever shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder

    Traduzido por Google,
    Misturador de chuveiro monocomando, de parede, com conjunto de chuveiro: ducha manual, mangueira de chuveiro, suporte para ducha.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH3312I7xxx1311
    • Familia de productoCUBIX
    • Grupo de produtosFaucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África