Publicar produtos
MIO Style Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt
MIO Style Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt
    Jika

    MIO Style Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt

    Traduzido por Google,
    Misturadora monocomando para lava-loiça, bica giratória L=193 mm, arranque a frio, preto mate
    Especificação
    • Mio Style series is a popular range thanks to its elegant shapes and simple controls. The single lever sink deck mounted mixer in the new matte black color design, the advantage is a smooth surface, which is highly resistant to scratching, with high swivel spout 193 mm contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) and an economical Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min. The aerator is made of a special material against limescale. Another advantage of the faucet is the switches, i.e. the flap against the back suction of polluted water. Mio-N bathroom faucets and shower accessories are assembled and 100% tested at the JIKA factory in Znojmo (Czech Republic).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH3512F17162601
    • Familia de productoMIO STYLE
    • Grupo de produtosFaucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText