Publicar produtos
PURE Single lever basin mixer, without waste, chrome
Jika

PURE Single lever basin mixer, without waste, chrome

Traduzido por Google,
Misturadora monocomando para lavatório, sem ralo, cromada
Especificação
  • Perfect in every detail. The Pure faucet series stands out thanks to its sophisticated design that combines a timeless look with practical elements. The washbasin lever faucet in chrome design contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) without a flow/hot water limiter. The Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min, located in the battery, is made of a special material that preventign scale desposition, thanks to this, the hard cleaning is eliminated. However, do not forget about daily maintenance of the battery, as limescale can settle within 48 hours! The specially shaped handle offers a better grip and easier control. We guarantee a 5-year warranty on the surface of the battery and the ceramic cartridge. Tested to 70,000 cycles.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH3114210041101
  • Familia de productoPure
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText