Publicar produtos
MIO STYLE Toilet roll holder with cover, black matt
Jika

MIO STYLE Toilet roll holder with cover, black matt

Traduzido por Google,
Porta-rolos com tampa, preto fosco
Especificação
  • Choosing the adequate accessories is a must for perfect bathroom looks. The Mio Style series is a popular range thanks to its elegant shapes. The advantage of the new modern color design is smooth surface, which is highly resistant to scratching. Mio Style bathroom accessories are characterized by the purity of simple lines with an emphasis on functionality and extended use are a matter of fact. 10-year warranty provided.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH3842F27160001
  • Familia de productoMIO STYLE
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers

Disponibilidade da região

Europa Ásia África