Publicar produtos
Parallel® Pivoting toilet paper holder
Kohler

Parallel® Pivoting toilet paper holder

Traduzido por Google,

Este suporte giratório para papel higiênico torna a troca dos rolos rápida e simples. A coleção Parallel é o epítome do chique discreto - ao combinar formas circulares dentro do design quadrado, a versatilidade equilibrada desta coleção permite que ela se misture ou se destaque dependendo da decoração ao seu redor. .

Características

  • O suporte giratório torna a troca do papel higiênico rápida e simples
  • Coordena com outros produtos da coleção Parallel

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Modelo de instalação e ferramentas incluídas

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-23528
  • Familia de productoToilet Tissue Holder
  • Grupo de produtosParallel®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2
  • Largura (polegadas)3.56
  • Profundidade (polegadas)8.25
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEC010907
  • Nome ETIMRecess for tissue holder
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers