Publicar produtos
Antibacterial foamsoap cartridge for soap dispenser "AUTOMATIC"
Jofel

Antibacterial foamsoap cartridge for soap dispenser "AUTOMATIC"

Traduzido por Google,

*Bolsa/cartucho de sabonete líquido concentrado, para espuma.
*Contém triclosan: agente antimicrobiano e bacteriano.
*Utilizar apenas com dispensador Jofel ref. AC91000.
*Cartucho/bolsa de 0,800 litros, válvula incorporada.
*PH neutro, formulação livre de agentes agressivos.
*Apenas uso profissional.
*Caixa contendo 6 cartuchos, 0,800 Litro cada
*Dosagem: 2150 por cartucho, 0,375 ml. por dose
* Protege, limpa e suaviza a pele.
*Sensação agradável e suave
*Em linha com as novas tendências do mercado

COMPOSIÇÃO:

AQUA, COCAMIDOPROPIL BETAÍNA, TEA LAURYL SULFATO,
COCAMIDE DEA, POLIQUATERNIUM 7, METILCLOROISOTIAZOLINA,
METILISOTIAZOLINONA, BIS (hidrocimetil)-5, 5-DIMETILIMIDAZOLINE-2,4-DIONA,
ÁCIDO CÍTRICO, TRICLOSAN, CORANTES

CARACTERÍSTICAS:

ADEQUADO PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR.
DEVIDO A SUA EFICIÊNCIA É FORTEMENTE RECOMENDADO PARA LOCAIS COM FREQÜÊNCIA
USO E ALTO TRÁFEGO DE PESSOAS


Especificação
  • COMPOSITION:

    AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, TEA LAURYL SULFATE,COCAMIDE DEA, POLIQUATERNIUM 7, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINE,METHYLISOTHIAZOLINONE, BIS (hidrocimetil)-5, 5-DIMETILIMIDAZOLINE-2,4-DIONA,CITRIC ACID, TRICLOSAN, COLORANTS 


    CHARACTERISTICS:

    SUITABLE FOR FOOD INDUSTRY.DUE TO ITS EFFICIENCY IS STRONGLY RECOMMENDED FOR PLACES WITH FREQUENTUSE AND HIGH TRAFFIC OF PEOPLE 



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaantibacterial_foam_cartridge_for_automatic_soap_dispenser
  • Familia de productoSoap dispensers
  • Grupo de produtosFutura
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2020-05-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)10.83
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC010549
  • Nome ETIMSoap dispenser
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers